(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับ / แบบหล่อ / ชนิดออฟเซ็ต
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 80, 100 and 150
- ความสูง (mm.) : 35
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ: วัสดุเทียบเท่า SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ขัดเงา
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า |
HHDNFA112 UWASNDF100 |
รหัสสินค้า |
---|
UWASNDF80 |
UWASNDF100 |
UWASNDF150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.80 | OFFSET TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | |
฿ 609.00 | OFFSET TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | |
฿ 669.90 | OFFSET TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 35 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา |
รูปทรง U | ด้ามจับ ดึง ออฟเซ็ท | กระบวนการเตรียมผิว | หนังขัดเงา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง