1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สี่เหลี่ยมผืนผ้า, กำหนดความยาวได้

PULLS

สี่เหลี่ยมผืนผ้า, กำหนดความยาวได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · มือจับชนิดแท่งเหลี่ยมนี้สามารถระบุความยาวได้ [วัสดุ] สแตนเลส (SUS304)



ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
USANSFSUS304การขัดเงาแบบ Buffing

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
USANSF85

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
USANSF-[80-300/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

-

PULLS 1 ชิ้น 10 วัน 1080 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 40 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 12
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียวใน รูปทรง U บาร์ แบบเหลี่ยม
กระบวนการเตรียมผิว หนังขัดเงา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด แบบเหลี่ยม บาร์
โหลดที่ยอมรับได้(N) 2500

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้