(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก พร้อมตัวนำ 3 ตัวเพื่อตรวจจับการเปิดและปิดประตู
ชื่อชิ้นส่วน | [ M ] วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
ตัวสินค้าหลัก | โพลีเอทิลีน | — |
แผ่นเพลท | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า | — | R |
HMGR-T | — | 150 |
รหัสสินค้า |
---|
HMGR-T-150 |
HMGR-T-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (R) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.35 | DOORPARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 150 | |
฿ 614.25 | MICRO SWITHCHES WITH MAGNET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้วยประเภท เซนเซอร์ | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | แรงยึดและแรงดึง(N) | 19.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) | 60 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) | 3.4 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | จับ แผ่นเพลท | มี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอทิลีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง