1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก HMEN

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับใช้งานทั่วไปและราคาไม่แพง ประเภทของ แม่เหล็ก รูปทรง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HMEN-T
HMEN-T2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดและแรงดึง
(N)

฿ 159.25

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1029.4

฿ 159.25

MAGNET CATCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 51
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 4.2
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวโครเมี่ยม วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 22

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้