1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก/พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็ก/พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียม
  • ตัวยึดแม่เหล็ก/พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• MGCB ซี่รีย์ ตัวยึดแม่เหล็ก/พร้อมแม่เหล็กนีโอไดเมียม
• MGCB ซี่รีย์ ตัวยึดแม่เหล็กในหนึ่งชุดประกอบไปด้วยส่วนตัวอุปกรณ์ และแผ่นยึด
• MGCB ซี่รีย์เป็นรูปร่างทรงสี่เหลี่ยม
• วัสดุของตัวอุปกรณ์ จะเป็นพลาสติกเรซิน ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).
• วัสดุแผ่นยึดติดเป็น SPCC หรือเหล็กคาร์บอนรีดเย็นผ่านการเคลือบผิวแบบชุบโครเมียม
• วัสดุของส่วนแม่เหล็กจะเป็น เฟอร์ไรท์ สำหรับรุ่น MGCP1, 2, 3
• วัสดุของส่วนแม่เหล็กจะเป็น นีโอไดเมียมสำหรับรุ่น MGCP3H
• ค่าแรงดึงแม่เหล็กอยู่ที่ 1.3, 2.2 และ 4.5 kgf
• ชนิด MGCP3H และ MGCP3 จะมีค่าแรงดึงแม่เหล็กที่เท่าๆกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGCP1
MGCP2
MGCP3
MGCP3H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดและแรงดึง
(N)
ความยาว (W)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B2
(มิลลิเมตร)
วัสดุ แม่เหล็ก ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค
(มิลลิเมตร)

฿ 95.55

MAGNET CATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน -12.7424.29.6เฟอร์ไรท์11.8

฿ 104.65

MAGNETCATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1021.564010เฟอร์ไรท์12.2

฿ 150.15

MAGNET CATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1044.16410เฟอร์ไรท์13

฿ 104.65

MAGNET CATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1044.14010นีโอไดเมีย12.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ฝัง
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม C จับ แผ่นเพลท ไม่มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พลาสติก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้