1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก / แนวนอน / พร้อมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวยึดแม่เหล็ก / แนวนอน / พร้อมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์
  • ตัวยึดแม่เหล็ก / แนวนอน / พร้อมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์
  • ตัวยึดแม่เหล็ก / แนวนอน / พร้อมแม่เหล็กเฟอร์ไรท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• MGCB ซีรีย์เป็นตัวจับแม่เหล็กในทิศทางแนวนอน
• MGCB ซีรีย์ภายในหนึ่งชุดประกอบไปด้วยส่วนหลัก 5ส่วน
• MGCB ซีรีย์ ใน5ส่วนจะมีส่วนของ ตัวชิ้นงาน, แผ่นกั้น, แม่เหล็ก, แผ่นฐานชิ้นงาน และ แผ่นรอง
• วัสดุของแต่และส่วน
-ตัวชิ้นงานเป็นBSP เคลือบผิวแบบชุบนิกเกิล
-ตัวชิ้นงานเป็นแผ่นเหล็กรีดเย็นSPCC ชุบนิกเกิล
-แม่เหล็กจะเป็น เฟอร์ไรท์
-แผ่นฐานชิ้นงานอลูมิเนียมผ่านการเคลือบผิวชิ้นงานแบบอโนไดซ์
-แผ่นรองเป็นแผ่นเหล็กรีดเย็นSPCC ชุบนิกเกิล
• มีการทำรูเจาะยึดสองรูบนแผ่นรอง
• ค่าแรงดึงแม่เหล็กเท่ากับ 7และ10 kgf.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MGCB1
MGCB2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดและแรงดึง
(N)
ความยาว (W)
(มิลลิเมตร)

฿ 57.33

MAGNET CATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1068.650

฿ 125.00

MAGNET CATCH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109880

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17
วิธีการติดตั้ง การขัดมัน เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 3.5 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม A
จับ แผ่นเพลท มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ BSP
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ชุบผิวนิกเกิล วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว แผ่นเพลท ดึงดูด ชุบผิวนิกเกิล
วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 12

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้