(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·มีให้เลือก 3 วัสดุ และ 4 ขนาดที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
BCAS32 |
BCAS43 |
BCAS50 |
BCAS70 |
BCASD32 |
BCASD43 |
BCASD50 |
BCASD70 |
BCASS32 |
BCASS43 |
BCASS50 |
BCASS70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดและแรงดึง (N) | ความยาว (W) (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d) (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 568.75 | BALL CATCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [สเตนเลส] SUS316 | ไม่มี | 9 | |
฿ 614.25 | BALL CATCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [สเตนเลส] SUS316 | ไม่มี | 10 | |
฿ 705.25 | BALL CATCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [สเตนเลส] SUS316 | ไม่มี | 12.2 | |
฿ 850.85 | PARTSFORDOOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [สเตนเลส] SUS316 | ไม่มี | 17 | |
฿ 125.58 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [สังกะสีอัลลอยด์] การหล่อฉีดสังกะสี | ชุบผิวโครเมี่ยม | 9 | |
฿ 125.58 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [สังกะสีอัลลอยด์] การหล่อฉีดสังกะสี | ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | |
฿ 151.52 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [สังกะสีอัลลอยด์] การหล่อฉีดสังกะสี | ชุบผิวโครเมี่ยม | 12.2 | |
฿ 275.28 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [สังกะสีอัลลอยด์] การหล่อฉีดสังกะสี | ชุบผิวโครเมี่ยม | 17 | |
฿ 432.25 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 32 | 8 | 3.2 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 9 | |
฿ 455.00 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 43 | 8 | 3.2 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 10 | |
฿ 523.25 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 50 | 10 | 4.2 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 12.2 | |
฿ 637.00 | BALL CATCHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 70 | 13 | 4.2 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สลักแม่เหล็ก บอล | ประเภท แม่เหล็ก | อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง