1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / เกลียวใน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / เกลียวใน
  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / เกลียวใน
  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / เกลียวใน
  • มือจับสแตนเลสแบบฝัง, ชนิดติดตั้งเกลียวนอก / เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • แรงบิดขันแน่นที่แนะนำคือ 1.5 นิวตัน-เมตร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แรงบิดขันแน่นที่แนะนำ

รายละเอียดสินค้า

มือจับ/ราวแบบฝัง
ด้ามจับประตูแบบฝังถูกออกแบบมาให้ติดตั้งในพื้นที่จำกัด ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (L X W) (mm.) : 94 x 60, 109.5 x 64 และ 138 x 88
- ความลึกของระยะติดตั้ง (mm.) : 12, 14.5 และ 21
- การกำหนดค่า:
B - รูปแบบแท่งเกลียวตัวผู้
N - รูปแบบ นัท
- วัสดุ : สเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ขัดเงา
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด



[ M ]วัสดุการขัดเงา
SUS304ขัดผิวด้วยแปรง

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าชนิดสตัดเกลียวตัวผู้
ชนิดนัท
UWUAN94B

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWUAN94-B
UWUAN94-N
UWUAN109.5-B
UWUAN109.5-N
UWUAN138-B
UWUAN138-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการติดตั้ง ขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านสั้น (L)
(มิลลิเมตร)
ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)

฿ 271.73

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว946012

฿ 271.73

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวใน946012

฿ 279.84

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว109.56414.5

฿ 280.14

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวใน109.56414.5

฿ 356.90

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียว1388821

฿ 357.28

STAINLESS EMBEDDED PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวใน1388821

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวสินค้าหลัก ด้ามจับแบบฝัง กระบวนการเตรียมผิว แปรง ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี