1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามจับแบบพับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ด้ามจับแบบพับ
  • ด้ามจับแบบพับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,172.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแบบพับ
ด้ามจับประตูชนิดนี้ สามารถหมุนพับเก็บได้โดยไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน โดยถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู มีหลายขนาดให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 100, 120 และ 180
- ความสูงรวม (mm.) : 44 (ไม่รวมความยาวเกลียว)
- รูปแบบการติดตั้ง : เกลียวยึด
- วัสดุ : SUM22L
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม
- อุปกรณ์เสริม
แหวนรอง (SUS304) - 2 ชิ้น
นัท (SUS304) - 2 ชิ้น
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด



[ M ]วัสดุ[ S ][ A ]อุปกรณ์เสริม
SUM22Lชุบโครเมี่ยมแหวนรอง (SUS304), 2 ชิ้น
นัท (SUS304), 2 ชิ้น

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
UWAFN100

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWAFN100
UWAFN120
UWAFN180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,172.10

FOLDING PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100

฿ 1,208.60

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120

฿ 1,331.68

FOLDING PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUM22L ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 44 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียว
รูปทรง U ด้ามจับ ดึงพับ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ชนิดพับ / พับ
มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม โหลดที่ยอมรับได้(N) 500

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้