(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· สินค้านี้ทำจากโลหะแผ่น และมีราคาประหยัดกว่าแบบหล่อหรือแบบเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
UWASUS68 |
UWASUS100 |
UWASUS110 |
UWASUS120 |
UWASUS150 |
UWASUS188 |
UWASUS238 |
UWASUS288 |
UWSUSD68 |
UWSUSD100 |
UWSUSD110 |
UWSUSD120 |
UWSUSD150 |
UWSUSD188 |
UWSUSD238 |
UWSUSD288 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | รูปทรงรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 215.18 ฿ 108.90 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | ||
฿ 245.63 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 100 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 259.84 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 110 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 263.90 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 120 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 300.44 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 304.50 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 188 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 357.28 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 238 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 401.94 | PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 288 | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ | |
฿ 263.90 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 68 | รูทะลุ | |
฿ 296.38 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | รูทะลุ | ||
฿ 312.62 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | รูทะลุ | ||
฿ 320.74 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | รูทะลุ | ||
฿ 361.34 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 150 | รูทะลุ | |
฿ 385.70 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 188 | รูทะลุ | |
฿ 401.94 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 238 | รูทะลุ | |
฿ 430.36 | C TYPE PULLS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 288 | รูทะลุ |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 30 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | กระบวนการเตรียมผิว | หนังขัดเงา |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง