1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามจับ/ เกลียวนอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับดึงชนิดแท่งกลมชนิดมีเกลียวเป็นที่นิยมใช้ทั่วไป
ด้ามจับประตูชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.): 80, 100, 110, 120, 125, 160, 200 และ 250
- ความสูง (mm.) : 37 (ไม่รวมความยาวเกลียว)
- วัสดุ: เหล็ก เกรด S​UM22L และสเตนเลส SUS304
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยมสำหรับเหล็ก และขัดเงาสำหรับสเตนเลส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด



ชนิด[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
UWANMSUM22Lชุบโครเมี่ยม
UWANSMSUS304การขัดเงาแบบ Buffing

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
UWANM10100

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UWANM10-80
UWANM10-100
UWANM10-110
UWANM10-120
UWANM10-125
UWANM10-160
UWANM10-200
UWANM10-250
UWANSM10-80
UWANSM10-100
UWANSM10-110
UWANSM10-120
UWANSM10-125
UWANSM10-160
UWANSM10-200
UWANSM10-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 350.00

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 125.86

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 166.46

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10110[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 170.52

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 203.00

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10125[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 259.84

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10160[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 280.14

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10200[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 357.28

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10250[เหล็กกล้า] SUM22L หรือ SUM24Lชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 101.09

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080-หนังขัดเงา

฿ 131.14

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100-หนังขัดเงา

฿ 167.27

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110-หนังขัดเงา

฿ 173.77

PULLS 1 ชิ้น 3 วัน 10120-หนังขัดเงา

฿ 205.03

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10125-หนังขัดเงา

฿ 261.87

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10160-หนังขัดเงา

฿ 282.98

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10200-หนังขัดเงา

฿ 359.31

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10250-หนังขัดเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 37 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 10
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง เกลียว รูปทรง U ด้ามจับ แบบกลม
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด แท่ง แบบกลม โหลดที่ยอมรับได้(N) 2500

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้