1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก/ไขควงปากแบน

ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก/ไขควงปากแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ปุ่มหมุนกลม · มีร่องเป็นลักษณะเพิ่มเติม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NOBW3-6
NOBW3-10
NOBW4-6
NOBW4-10
NOBW4-16
NOBW5-10
NOBW5-16
NOBW5-20
NOBW6-10
NOBW6-16
NOBW6-20
NOBW6-25
NOBW6-30
NOOSW3-6
NOOSW3-10
NOOSW4-6
NOOSW4-10
NOOSW4-16
NOOSW5-10
NOOSW5-16
NOOSW5-20
NOOSW6-10
NOOSW6-16
NOOSW6-20
NOOSW6-25
NOOSW6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)

฿ 109.20

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1036[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต52.5

฿ 109.20

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10310[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต52.5

฿ 136.50

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1046[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต73.5

฿ 136.50

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10410[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต73.5

฿ 136.50

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10416[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต73.5

฿ 154.70

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10510[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต114

฿ 154.70

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10516[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต114

฿ 154.70

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10520[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต114

฿ 204.75

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10610[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต135

฿ 204.75

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10616[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต135

฿ 204.75

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10620[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต135

฿ 204.75

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10625[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต135

฿ 204.75

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10630[เหล็กกล้า] SUM24Lไตรวาเลนท์โครเมต135

฿ 159.25

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1036[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์52.5

฿ 159.25

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10310[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์52.5

฿ 191.10

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1046[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์73.5

฿ 191.10

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10410[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์73.5

฿ 191.10

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10416[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์73.5

฿ 250.25

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10510[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์114

฿ 250.25

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10516[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์114

฿ 250.25

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10520[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์114

฿ 268.45

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10610[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์135

฿ 268.45

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10616[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์135

฿ 268.45

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10620[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์135

฿ 268.45

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10625[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์135

฿ 268.45

KNUREING KNOB SLITTING TYPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10630[สเตนเลส] SUS303การขัดเงาแฮร์ไลน์135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่มี ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม slotted

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้