(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือหมุนประแจ ข้อเหวี่ยงเอนกประสงค์ [วัสดุ]·FC200.
รหัสสินค้า |
---|
NOCH8 |
NOCH10 |
NOCH12 |
NOCH14 |
NOCH17 |
NOCH19 |
NOCH22 |
NSCH8 |
NSCH10 |
NSCH12 |
NSCH14 |
NSCH17 |
NSCH19 |
NSCH22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ ความหนา (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ขนาดรู แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | มือจับ รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 491.40 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 22 | 8 | ประเภท ออฟเซ็ท | ||
฿ 523.25 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 25 | 10 | ประเภท ออฟเซ็ท | |
฿ 700.70 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 28 | 12 | ประเภท ออฟเซ็ท | ||
฿ 784.88 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 33 | 14 | ประเภท ออฟเซ็ท | |
฿ 1,092.00 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | 37 | 17 | ประเภท ออฟเซ็ท | |
฿ 1,173.90 | HANDWHEEL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34 | 37 | 19 | ประเภท ออฟเซ็ท | |
฿ 1,355.90 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | 40 | 22 | ประเภท ออฟเซ็ท | ||
฿ 491.40 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 22 | 8 | ชนิดตรง | |
฿ 523.25 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 25 | 10 | ชนิดตรง | |
฿ 700.70 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 28 | 12 | ชนิดตรง | |
฿ 784.88 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 33 | 14 | ชนิดตรง | |
฿ 1,092.00 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34 | 37 | 17 | ชนิดตรง | |
฿ 1,173.90 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 34 | 37 | 19 | ชนิดตรง | |
฿ 1,355.90 | CRANK HANDLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 36 | 40 | 22 | ชนิดตรง |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | FC200 | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เพลา ด้านใน รูเพลา | ช่อง แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ รู | พร้อมที่ มือจับ | แบบมือจับ | มือจับ หมุนได้ | กระบวนการเตรียมผิว พวงมาลัยมือหมุน | ชุบผิวโครเมี่ยม |
แตะเบา ๆ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง