(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ปุ่มหมุนรูปดาว [วัสดุ]·ไนล่อน 6 (มันวาว)
ชนิด | สกรู | ลูกบิด | สกรู | |
[ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | ||
NKPM | เกลียวนอก | ไนล่อน 6 | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
NKPF | เกลียวใน | Gunmetal (Insert) | — |
รหัสสินค้า | — | สีปุ่มหมุน | — | L |
NKPM5 NKPF8 NCRM6 | — — | B R | — | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
NKPF5-B |
NKPF5-R |
NKPF6-B |
NKPF6-R |
NKPF8-B |
NKPF8-R |
NKPF10-B |
NKPF10-R |
NKPF12-B |
NKPF12-R |
NKPM5-B |
NKPM5-R |
NKPM6-B |
NKPM6-R |
NKPM8-B |
NKPM8-R |
NKPM10-B |
NKPM12-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | สีของ ลูกบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.24 ฿ 45.20 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 25 | 15 | B (สีดำ) | ||
฿ 58.24 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 25 | 15 | R (สีแดง) | |
฿ 65.98 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 33 | 16.5 | B (สีดำ) | |
฿ 65.98 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 33 | 16.5 | R (สีแดง) | |
฿ 81.45 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 40 | 20 | B (สีดำ) | ||
฿ 81.45 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 40 | 20 | R (สีแดง) | ||
฿ 150.15 | KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 45 | 20 | B (สีดำ) | |
฿ 150.15 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 45 | 20 | R (สีแดง) | |
฿ 182.00 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 50 | 24 | B (สีดำ) | |
฿ 182.00 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | - | Gunmetal | - | ไม่มี | คนตาบอด รู | ไม่มี | 50 | 24 | R (สีแดง) | |
฿ 58.24 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 15 | B (สีดำ) | |
฿ 58.24 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว | 25 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 25 | 15 | R (สีแดง) | ||
฿ 65.98 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 33 | 16.5 | B (สีดำ) | |
฿ 65.98 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว | 30 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 33 | 16.5 | R (สีแดง) | |
฿ 81.44 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว | 40 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 20 | B (สีดำ) | |
฿ 81.45 | DIMPLEKNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว | 40 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 40 | 20 | R (สีแดง) | |
฿ 100.56 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว | 40 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 45 | 20 | B (สีดำ) | |
฿ 139.23 | DIMPLE KNOB | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | เกลียว | 40 | [เหล็กกล้า] SS400 | ไม่มี | - | - | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 24 | B (สีดำ) |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง หลายเหลี่ยม | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 (มันวาว) | รูปทรง | ดาว |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง