(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ปุ่มหมุนแบบมีรอยหยัก เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพื่อประหยัดพื้นที่
ชนิด | รูปทรง | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | |
มาตรฐาน | แบบขั้นบันได | |||
NOBC | NKBC | เกลียวนอก | SUM23 | การขัดเงาแบบ Buffing + การเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม |
NOSC | NKOSC | SUS303 | กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง | |
NOMC | NKMC | เกลียวใน | SUM23 | การขัดเงาแบบ Buffing + การเคลือบผิวด้วยโครเมี่ยม |
NOMSC | NKMSC | SUS303 | — |
รหัสสินค้า | — | L | — | D |
NKOST6 NKCR3 NORD8 NOBC5 | — — — — | 25 10 30 10 | — | 18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | เจาะรูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D (Ø) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 7.5 | ||
฿ 100.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 7.5 | ||
฿ 100.10 ฿ 35.38 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 7.5 | ||
฿ 100.10 ฿ 39.46 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 7.5 | ||
฿ 145.60 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 9.5 | ||
฿ 145.60 ฿ 79.99 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 14 | 9.5 | ||
฿ 145.60 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 9.5 | |
฿ 145.60 ฿ 52.82 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 14 | 9.5 | ||
฿ 145.60 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 9.5 | |
฿ 145.60 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 14 | 9.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 11.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 11.5 | ||
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 11.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 11.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 11.5 | |
฿ 177.45 ฿ 73.13 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 11.5 | ||
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | |
฿ 250.25 ฿ 73.50 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | ||
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | ||
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | |
฿ 250.25 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | |
฿ 277.55 ฿ 93.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 26 | 18 | ||
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 18 | |
฿ 277.55 ฿ 125.56 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 26 | 18 | ||
฿ 277.55 ฿ 142.02 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 18 | ||
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 26 | 18 | |
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 18 | |
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 26 | 18 | |
฿ 277.55 ฿ 117.96 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 18 | ||
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 23 | |
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 23 | |
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 23 | |
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 23 | |
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 23 | |
฿ 464.10 ฿ 199.66 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 30 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 23 | ||
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 40 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 23 | |
฿ 464.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 40 | [เหล็กกล้า] SUM23 | ไม่มี | - | - | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 23 | |
฿ 77.35 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 7.5 | |
฿ 77.35 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 7.5 | ||
฿ 86.45 ฿ 44.61 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 9.5 | ||
฿ 86.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 14 | 9.5 | |
฿ 109.20 ฿ 54.61 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 16 | 11.5 | ||
฿ 109.20 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 18 | 11.5 | |
฿ 141.05 ฿ 72.01 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 20 | 15 | ||
฿ 141.05 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 22 | 15 | |
฿ 191.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 26 | 18 | |
฿ 191.10 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 28 | 18 | |
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 30 | 23 | |
฿ 277.55 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [เหล็กกล้า] SUM23 | - | ไม่มี | ตลอด | หนังขัด + ชุบผิวโครเมี่ยม | 32 | 23 | |
฿ 91.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 8 | 7.5 | |
฿ 91.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 10 | 7.5 | ||
฿ 109.20 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 12 | 9.5 | ||
฿ 109.20 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 14 | 9.5 | |
฿ 154.70 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 16 | 11.5 | ||
฿ 154.70 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 18 | 11.5 | |
฿ 200.20 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 20 | 15 | ||
฿ 200.20 ฿ 53.75 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 22 | 15 | ||
฿ 254.80 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 26 | 18 | ||
฿ 254.80 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 28 | 18 | |
฿ 450.45 ฿ 180.86 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 30 | 23 | ||
฿ 450.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (แบบขั้นบันได) | - | [สเตนเลส] SUS303 | - | ไม่มี | ตลอด | ไม่มี | 32 | 23 | ||
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 8 | 7.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 10 | 7.5 | |
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 8 | 7.5 | ||
฿ 177.45 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 10 | 7.5 | |
฿ 222.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 9.5 | |
฿ 222.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 14 | 9.5 | |
฿ 222.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 9.5 | |
฿ 222.95 ฿ 72.64 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 14 | 9.5 | ||
฿ 222.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 12 | 9.5 | |
฿ 222.95 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 14 | 9.5 | |
฿ 273.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 11.5 | |
฿ 273.00 ฿ 82.75 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 18 | 11.5 | ||
฿ 273.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 11.5 | |
฿ 273.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 18 | 11.5 | |
฿ 273.00 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 16 | 11.5 | |
฿ 273.00 ฿ 86.54 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 18 | 11.5 | ||
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 15 | ||
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 10 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 22 | 15 | |
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 15 | |
฿ 332.15 | FIRSTDIAMETERKNUREINGKNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 16 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 22 | 15 | |
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 15 | |
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 20 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 22 | 15 | |
฿ 332.15 ฿ 143.06 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 20 | 15 | ||
฿ 332.15 | FIRST DIAMETER KNUREING KNOBS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | เกลียว (แบบขั้นบันได) | 25 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | - | - | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | 22 | 15 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง