1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

มือจับหมุน / ออกแบบตามหลักการยศาสตร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวจับชิ้นงาน จับ ยึดอยู่กับที่ / หมุนได้พอดีมือ · วัสดุ ติดตั้งคือ SS400

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GRMAK13
GRMAK16
GRMAK20
GRMAK25
GRMHF16SALE
GRMHF20
GRMK13
GRMK16
GRMK20
GRMK25
GRMKB13
GRMKB16
GRMKB20
GRMKB25SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด มือจับ วัสดุ การเตรียมผิวของมือจับ ขนาดเกลียวสกรู (M) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมือจับ (B)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 259.35

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[อะลูมิเนียม] A2024การพ่นทรายM81349

฿ 318.50

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[อะลูมิเนียม] A2024การพ่นทรายM81655

฿ 505.05

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[อะลูมิเนียม] A2024การพ่นทรายM82070.7

฿ 564.20

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[อะลูมิเนียม] A2024การพ่นทรายM102587.3

฿ 81.90

฿ 73.41

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM61648.5

฿ 105.11

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เครื่องเขียน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM82062.5

฿ 197.47

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM51349

฿ 197.47

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM61655

฿ 254.80

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM82070.7

฿ 397.22

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุน[เหล็กกล้า] SS400ชุบผิวโครเมี่ยมM102587.3

฿ 263.90

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนโพลีโพรพีลีนไม่มีM51349

฿ 323.05

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -[ประเภทการหมุน] การหมุนโพลีโพรพีลีนไม่มีM61655

฿ 455.00

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[ประเภทการหมุน] การหมุนโพลีโพรพีลีนไม่มีM82070.7

฿ 546.00

฿ 229.70

REVOLVING GRIPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ประเภทการหมุน] การหมุนโพลีโพรพีลีนไม่มีM102587.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง การยศาสตร์ วัสดุส่วนติดตั้ง SS400 กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ชุบผิวโครเมี่ยม
วิธีการติดตั้ง เกลียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้