(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· มือจับปรับระยะ ป์รูปผีเสื้อ [วัสดุ] มีจำหน่ายใน สเตนเลส หรือ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) | สี ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 7 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 7 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 7 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 7 | 4800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 7 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 7 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 134.42 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 7 | 6800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 7 | 6800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 7 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 122.85 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 12 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 139.87 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 16 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 20 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 ฿ 131.52 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 4 | 25 | 3000 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 128.33 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 12 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 ฿ 123.67 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 16 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 118.79 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 ฿ 142.55 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 20 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 25 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 5 | 32 | 4800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 ฿ 145.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 12 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 ฿ 130.47 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 16 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 ฿ 133.86 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 20 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | B (สีดำ) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | M (สีส้ม) | ||
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 25 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | B (สีดำ) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | M (สีส้ม) | |
฿ 282.10 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [เหล็กกล้า] S45C | การชุบออกไซด์สีดำ | 6 | 32 | 6800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 12 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 16 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 20 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 4 | 25 | 1800 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 12 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | B (สีดำ) | ||
฿ 445.90 ฿ 214.34 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | M (สีส้ม) | ||
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 16 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 20 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 ฿ 246.18 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | M (สีส้ม) | ||
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 25 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 5 | 32 | 2900 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 12 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 ฿ 182.15 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | M (สีส้ม) | ||
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 16 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 ฿ 211.22 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 20 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | ||
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | B (สีดำ) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | M (สีส้ม) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 25 | 4100 | S (สีเทาเงิน) | |
฿ 445.90 | WING TYPE CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่มี | 6 | 32 | 4100 | B (สีดำ) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ปีกรูป | รัศมีการหมุน R(มิลลิเมตร) | 25 | วัสดุก้านโยก | สังกะสี |
กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | การเคลือบผิว ไฟฟ้าสถิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง