(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· คัน แคลมป์ยึด เอนกประสงค์ ซีรีส์ สเตน สเตนเลส
ชนิด | ก้านโยก | สกรู | สปริง | ||
เกลียวนอก | เกลียวใน | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ M ]วัสดุ |
SCLDM | SCLDF | SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | การขัดเงาแบบ Buffing | SUS303 | SUS304-WPB |
CLCM | CLCF | ซิงค์ดายคาส | ชุบผิวโครเมี่ยม/ ชุบผิวโครเมี่ยมทับรองพื้นนิกเกิลซาติน | ||
CLCMD | — | ชุบผิวทองแดง+ ชุบผิวนิกเกิล |
รหัสสินค้า | — | L | — | สีคันล็อค |
CLCM8 CLCMD6 | — — | 20 25 | — — | SC NC |
M | R | H | H1 | (h) | S | D | d | จำนวนซี่ฟันเลื่อย | B | โหลดสูงสุด Fmax (N) | แรงขันสูงสุด Pmax (กิโลนิวตัน) | น้ำหนักอ้างอิง (ก.) | |
เกลียวนอก | เกลียวใน | ||||||||||||
4 | 45 | 35 | 38.5 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 3 | 48 | 1.8 | 33 | 31 |
5 | 65 | 2.9 | 34 | 31 | |||||||||
6 | 110 | 4.1 | 40 | 30 | |||||||||
8 | 63.5 | 45 | 48.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 20 | 4 | 189 | 7.5 | 70 | 73 |
10 | 78.5 | 54 | 58 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 24 | 4 | 303 | 11.8 | 152 | 113 |
12 | 93 | 67.5 | 71.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 28 | 4 | 446 | 17.2 | 220 | 174 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทส่วนติดตั้ง | รัศมีการหมุน R (มิลลิเมตร) | วัสดุก้านโยก | กระบวนการเตรียมผิวก้านโยก | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) | แรงขันสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 482.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 7 | 2900 | |
฿ 482.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 7 | 2900 | |
฿ 482.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 7 | 4100 | |
฿ 482.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 7 | 4100 | |
฿ 541.45 | LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 10 | 7500 | |
฿ 541.45 ฿ 223.13 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 10 | 7500 | ||
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 14 | 11800 | ||
฿ 664.30 ฿ 283.46 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 14 | 11800 | ||
฿ 846.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 17 | 17200 | |
฿ 846.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 12 | 17 | 17200 | ||
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 4 | 12 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 4 | 12 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 4 | 16 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 4 | 16 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 4 | 25 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 4 | 25 | 1800 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 12 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 12 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 16 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 16 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 20 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 20 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 25 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 25 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 5 | 32 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 5 | 32 | 2900 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 12 | 4100 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 12 | 4100 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 16 | 4100 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 16 | 4100 | ||
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 20 | 4100 | |
฿ 518.70 ฿ 211.53 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 20 | 4100 | ||
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 25 | 4100 | |
฿ 518.70 ฿ 204.21 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 25 | 4100 | ||
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 6 | 32 | 4100 | |
฿ 518.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 6 | 32 | 4100 | ||
฿ 664.30 ฿ 224.80 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 16 | 7500 | ||
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 16 | 7500 | |
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 20 | 7500 | |
฿ 664.30 ฿ 242.27 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 20 | 7500 | ||
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 25 | 7500 | ||
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 25 | 7500 | |
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 32 | 7500 | |
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 32 | 7500 | |
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 8 | 40 | 7500 | |
฿ 664.30 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 63.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 8 | 40 | 7500 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 20 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 20 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 25 | 11800 | ||
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 25 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 32 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 32 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 40 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 40 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 10 | 50 | 11800 | |
฿ 778.05 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 78.5 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 10 | 50 | 11800 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 25 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 12 | 25 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 32 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 12 | 32 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 40 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 12 | 40 | 17200 | |
฿ 973.70 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] มาตรฐาน ชุบผิวโครเมี่ยม | 12 | 50 | 17200 | |
฿ 973.70 ฿ 379.26 | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 93 | สังกะสี | [ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวนิกเกิลด้าน | 12 | 50 | 17200 | ||
- | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวทองแดง + ชุบผิวนิกเกิล | 4 | 12 ~ 25 | 1800 | ||
- | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวทองแดง + ชุบผิวนิกเกิล | 5 | 12 ~ 32 | 2900 | ||
- | CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | สังกะสี | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวทองแดง + ชุบผิวนิกเกิล | 6 | 12 ~ 32 | 4100 | ||
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 4 | 7 | 1800 | |
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 7 | 2900 | |
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 7 | 4100 | ||
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 4 | 12 | 1800 | ||
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 4 | 16 | 1800 | |
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 4 | 20 | 1800 | |
฿ 768.95 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 4 | 25 | 1800 | ||
฿ 787.15 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 12 | 2900 | |
฿ 787.15 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 16 | 2900 | |
฿ 787.15 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 20 | 2900 | |
฿ 787.15 ฿ 359.96 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 25 | 2900 | ||
฿ 787.15 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 5 | 32 | 2900 | |
฿ 814.45 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 12 | 4100 | |
฿ 814.45 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 16 | 4100 | |
฿ 814.45 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 20 | 4100 | |
฿ 814.45 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 25 | 4100 | |
฿ 814.45 | STAINLESS CLAMP LEVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เกลียว] เกลียว | 45 | [สเตนเลส] SCS13 (เหล็กกล้าหล่อสเตนเลส) | Buffed | 6 | 32 | 4100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | แคลมป์ยึด | ประเภท แคลมป์ยึด | กลไก แคลมป์ยึด | ทิศทางการดำเนินงาน | ตามแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | รูปทรง L | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | SUS303 | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง