1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นปรับ / ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นปรับ / ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน
  • แผ่นปรับ / ชนิดป้องกันการสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 445.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีแบบยางสำหรับลูกค้าที่กังวลเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนบน พื้น เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FJFNV10-75
FJFNV10-100
FJFNV12-75
FJFNV12-100
FJFNV12-125
FJFNV12-150
FJFNV16-75
FJFNV16-100
FJFNV16-130
FJFNV16-150
FJFNV16-180
FJFNVC10-75
FJFNVC10-100
FJFNVC12-75SALE
FJFNVC12-100
FJFNVC12-125
FJFNVC12-150SALE
FJFNVC16-75
FJFNVC16-100
FJFNVC16-130SALE
FJFNVC16-150
FJFNVC16-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุยาง ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว A
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 445.90

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)5.501 ถึง 8.0007.07510

฿ 455.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)5.501 ถึง 8.0007.010010

฿ 518.70

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.500107512

฿ 523.25

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001010012

฿ 532.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001012512

฿ 536.90

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001015012

฿ 582.40

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.500127516

฿ 596.05

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001210016

฿ 605.15

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001213016

฿ 618.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001215016

฿ 632.45

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน (สีดำ)8.001 ถึง 12.5001218016

฿ 564.20

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)5.501 ถึง 8.0007.07510

฿ 455.00

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)5.501 ถึง 8.0007.010010

฿ 518.70

฿ 292.91

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.500107512

฿ 523.25

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001010012

฿ 532.35

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001012512

฿ 536.90

฿ 316.13

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001015012

฿ 582.40

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.500127516

฿ 596.05

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001210016

฿ 605.15

฿ 284.54

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001213016

฿ 618.80

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001215016

฿ 691.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[ยางคลอโรพรีน] ยางคลอโรพรีน แบบไม่โยกย้าย (สีเทา)8.001 ถึง 12.5001218016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท กลอน การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ขายาง ชนิด ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
วัสดุส่วนเกลียว SS400 เทียบเท่า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC250
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต ความกว้าง D(มิลลิเมตร) 60 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 18
คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน กลไก หมุน ไม่มี