(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ฐานรองสำหรับใช้ร่วมกับโบลท์ปรับระดับเพื่อยึดวัตถุที่มีน้ำหนักมาก
รหัสสินค้า | — | T |
SEPLC60 SEPLB80 SEPFC100 | — — — | 20 30 80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา T (t) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,146.60 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หนา | 80 | 60 | |
฿ 1,410.50 ฿ 1,125.44 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หนา | 100 | 80 | ||
฿ 2,247.70 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หนา | 120 | 100 | |
฿ 4,522.70 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | หนา | 150 | 150 | |
฿ 182.00 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 80 | 20 | |
฿ 395.85 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 80 | 30 | |
฿ 655.20 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 80 | 50 | |
฿ 277.55 ฿ 225.43 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 100 | 20 | ||
฿ 607.42 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 100 | 30 | |
฿ 668.85 ฿ 626.11 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 100 | 50 | ||
฿ 894.08 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 150 | 20 | |
฿ 891.80 | FOOT JACKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สี่เหลี่ยม | 150 | 30 | |
฿ 81.90 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 60 | 20 | |
฿ 118.30 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 60 | 30 | |
฿ 141.05 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 80 | 20 | |
฿ 204.75 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 80 | 30 | |
฿ 336.70 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 80 | 50 | |
฿ 259.35 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 100 | 20 | |
฿ 313.95 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 100 | 30 | |
฿ 518.70 | SEATING PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบกลม | 100 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฐานรอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง