(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์สำหรับติดตั้งและปรับระดับ ใช้ร่วมกับฐานรอง
รุ่น | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง (ส่วนปลายชุบแข็งผิวด้วยการเหนี่ยวนำ) | [S] กระบวนการเตรียมผิว | |
ขนาด L คงที่ | เลือกขนาด L ได้ | |||
— | FJKF | S45C | 50 to 56HRC | ไตรวาเลนท์โครเมต |
รหัสสินค้า | — | L |
FJKB12 FJKCF16 | — | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
FJKF12-60 |
FJKF12-80 |
FJKF12-100 |
FJKF16-80 |
FJKF16-100 |
FJKF16-120 |
FJKF20-100 |
FJKF20-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.05 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 60 | |
฿ 414.05 ฿ 202.93 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 80 | ||
฿ 414.05 ฿ 250.79 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 100 | ||
฿ 509.60 ฿ 226.36 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 80 | ||
฿ 509.60 ฿ 244.66 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 100 | ||
฿ 509.60 ฿ 256.07 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 120 | ||
฿ 632.45 ฿ 246.59 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 100 | ||
฿ 632.45 ฿ 271.13 | FOOT JACK BOLTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 120 |
กำลังโหลด …
สเปค | ปลาย SR แบบมีหน้าแปลน | วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โบลท์ปรับระดับ | ชนิดสกรู | หยาบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง