(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดูดซึมแรงสั่นสะเทือนจากวัตถุที่ถูกรองรับโดยนำไปติดกับขาปรับระดับ
รหัสสินค้า | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว | [ H ]ความแข็ง | |
KMBU | แผ่นเพลท | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | — |
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | S45C | |||
กันกระแทก | ยางคลอโรพรีน | — | Shore 60 | |
KMBS | แผ่นเพลท | SUS304 | — | — |
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ||||
กันกระแทก | ยางคลอโรพรีน | Shore 60 |
รหัสสินค้า | — | ความแข็งของแดมเปอร์ |
KMBU10 | — | N |
รหัสสินค้า | ความแข็งของแดมเปอร์ | L | D | d1 | S | t1 | B | ℓ1 | A | F | t2 | d | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) | มวล (ก.) | ราคาต่อหน่วย | |||
รุ่น | M | KMBU | KMBS | KMBU | KMBS | |||||||||||||
KMBU KMBS | 6 | N | 42 | 45 | 40 | 28 | 2.5 | 10 | 3.5 | 80 | 60 | 2.3 | 2.5 | 8.5 | 1 | 260 | ||
8 | 43 | 55 | 50 | 30 | 3.5 | 13 | 5 | 1.5 | 340 | |||||||||
10 | 44 | 60 | 55 | 31 | 17 | 6 | 3.2 | 3 | 10.5 | 2 | 420 | |||||||
12 | 72 | 67 | 32 | 19 | 7 | 100 | 80 | 2.5 | 630 | |||||||||
* 16 | 44.5 | 88 | 83 | 33 | 24 | 10 | 115 | 90 | 4 | — | 12.5 | 3 | 1000 | — | ||||
* 20 | 45 | 103 | 98 | 34 | 4 | 30 | 12 | 3.5 | 1220 | — |
รหัสสินค้า |
---|
KMBS6-N |
KMBS8-N |
KMBS10-N |
KMBS12-N |
KMBU6-N |
KMBU8-N |
KMBU10-N |
KMBU12-N |
KMBU16-N |
KMBU20-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,574.30 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 6 | 1 | |
฿ 2,102.10 ฿ 1,006.91 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 8 | 1.5 | ||
฿ 2,434.25 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 10 | 2 | |
฿ 2,989.35 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มี | 12 | 2.5 | |
฿ 1,132.95 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | 1 | |
฿ 1,501.50 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | 1.5 | |
฿ 1,665.30 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10 | 2 | |
฿ 1,979.25 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | 2.5 | |
฿ 3,549.00 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 16 | 3 | |
฿ 5,869.50 | ATTACHMENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | S45C | ไตรวาเลนท์โครเมต | 20 | 3.5 |
กำลังโหลด …
ความแข็ง ยางกันกระแทก | N (Shore 60) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง