1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แท่นกันสะเทือน แบบกลม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,469.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ส่วนโค้งของอุปกรณ์ตกแต่งภายนอก แบบเหลี่ยม จะปรากฏเป็นมุมบนภาพ 3 มิติ แต่ในผลิตภัณฑ์จริงเป็นส่วนโค้ง เรียบ
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ฐานกันสั่นสะเทือนที่รองรับอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก [วัสดุ] · ยางคลอโรพรีน (สีดำ), Shore A75

รุ่นตัวเรือนโบลท์ยางกันสั่นสะเทือน
[ M ]วัสดุ[S] กระบวนการชุบผิว (สี)[ M ]วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว[M]วัสดุ (สี)[ H ]ความแข็ง
KFJA, KFJB, KFJHSPCCผิวสำเร็จหุ้มเมลามีน (สีดำ)SS400ไตรวาเลนท์โครเมตยางคลอโรพรีน (สีดำ)Shore A75
(ฝั่ง A55 สำหรับ KFJA เท่านั้น)
KFJMFC250

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
KFJH140120
[!] สำหรับแบบ แบบกลม ให้หมุน ปลาย เกลียว เพื่อปรับความสูง สำหรับแบบ แบบเหลี่ยม ให้หมุน พวงมาลัยมือหมุน เพื่อปรับความสูง
 รหัสสินค้าLช่วงการรับน้ำหนักในแนวตั้ง
(kN)
H(ชม.)dMมิติ ปลาย ของ สกรูปริมาณสูงสุดที่ปรับได้
(มม.)
ความหนา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (มม.)ค่าคงที่สปริง (kN/mm)ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นDต่ำสุดสูงสุดb1 ถึง 9 PC10 to 30
แบบกลมKFJA
(โหลดน้ำหนักเบา)
100901202001.553.1L+3139781287.518L-481.2  
1403.16.3L+374711416108.519L-552.4  
1901202006.312.5L+4456158201225L-694.8  
KFJB
(โหลดปานกลาง)
100901202003.156.3L+2839781287.518L-514.6  
1406.312.5L+374711416108.519L-559.2  
19012020012.525.0L+4456158201225L-6918.3  
KFJH
(โหลดหนัก)
100901202007.515.0L+1735781287.522L-6223.0  
14015.030.0L+214211416108.524L-7146.0  
19012020020.040.0L+2854158201227L-8462.0  
สี่เหลี่ยมจตุรัสKFJM110852001.42.8L+3047971287.515L-403.7  
1301102002.86.0L+315111716108.520L-507.4  
1601102006.012.0L+416514624L-5514.7  
20013022012.018.0L+4776185201227L-6523.0  

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
KFJA100-90
KFJA100-120
KFJA100-200
KFJA140-90
KFJA140-120
KFJA140-200
KFJA190-120
KFJA190-200
KFJB100-90
KFJB100-120
KFJB100-200
KFJB140-90
KFJB140-120
KFJB140-200
KFJB190-120
KFJB190-200
KFJH100-90
KFJH100-120
KFJH100-200
KFJH140-90
KFJH140-120
KFJH140-200
KFJH190-120
KFJH190-200
KFJM110-85
KFJM110-200
KFJM130-110
KFJM130-200
KFJM160-110
KFJM160-200
KFJM200-130
KFJM200-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ มือจับ ปรับความสูง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)
โหลดที่ยอมรับได้
(กิโลนิวตัน)
ค่า ปรับความสูง L2
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC2.501 ถึง 5.5003.118123910010090

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC2.501 ถึง 5.5003.1181239100100120

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC2.501 ถึง 5.5003.1181239100100200

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.319164714014090

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.3191647140140120

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.3191647140140200

฿ 4,054.05

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC8.001 ถึง 12.50012.5252056190190120

฿ 4,054.05

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC8.001 ถึง 12.50012.5252056190190200

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.318123910010090

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.3181239100100120

฿ 1,469.65

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC5.501 ถึง 8.0006.3181239100100200

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC8.001 ถึง 12.50012.519164714014090

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC8.001 ถึง 12.50012.5191647140140120

฿ 2,243.15

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC8.001 ถึง 12.50012.5191647140140200

฿ 4,054.05

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC16.001 ถึง 34,00025252056190190120

฿ 4,054.05

MOUNTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC16.001 ถึง 34,00025252056190190200

฿ 1,506.05

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC12.501 ถึง 16.0001522123510010090

฿ 1,506.05

MOUNT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC12.501 ถึง 16.00015221235100100120

฿ 1,506.05

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC12.501 ถึง 16.00015221235100100200

฿ 2,420.60

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC16.001 ถึง 34,0003024164214014090

฿ 2,420.60

ADJUSTER PADS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC16.001 ถึง 34,00030241642140140120

฿ 2,420.60

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC16.001 ถึง 34,00030241642140140200

฿ 4,463.55

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC34.001 ถึง 60.00040272054190190120

฿ 4,463.55

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ไม่มี[เหล็กกล้า] SPCC34.001 ถึง 60.00040272054190190200

฿ 1,733.55

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2502.501 ถึง 5.5002.815124711011085

฿ 1,733.55

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2502.501 ถึง 5.5002.8151247110110200

฿ 2,243.15

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2505.501 ถึง 8.0006201651130130110

฿ 2,243.15

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2505.501 ถึง 8.0006201651130130200

฿ 4,590.95

MOUNT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2508.001 ถึง 12.50012241665160160110

฿ 4,590.95

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี[เหล็กกล้า] FC2508.001 ถึง 12.50012241665160160200

฿ 5,869.50

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี[เหล็กกล้า] FC25016.001 ถึง 34,00018272076200200130

฿ 5,869.50

MOUNT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10มี[เหล็กกล้า] FC25016.001 ถึง 34,00018272076200200220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดที่มีการยึดติด ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ชนิดเมาท์ ป้องกันการสั่นสะเทือน วัสดุส่วนเกลียว SS400 เทียบเท่า
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี อบเมลามีน (สีดำ) คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม สั่นสะเทือน
วัสดุ ยาง ด้านล่าง ยางคลอโรพรีน (สีดำ) ชนิดเมาท์ ป้องกันการสั่นสะเทือน รุ่นมาตรฐาน