1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลููกล้อ - โหลดปานกลาง (CJM, CKM, CTM)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลููกล้อ - โหลดปานกลาง
ลูกล้อชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีรองรับน้ำหนักปานกลาง มีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่/ แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 101, 144 และ 178
- โหลดที่ยอมรับได้ ต่ำสุด / สูงสุด (daN) : 78.5 และ 490.3
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 130
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32 และ 40
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์ (สีดำ), ยูรีเทน ยาง(สีเขียว) และ MC ไนลอน (สีน้ำเงิน)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CJM75
CJM100
CJM130
CJMM75SALE
CJMM100SALE
CJMM130
CJMMS75
CJMMS100
CJMMS130
CJMS75
CJMS100
CJMS130
CJMU75
CJMU100
CJMU130SALE
CJMUC75
CJMUC100
CJMUC130
CKM75
CKM100
CKM130
CKMM75
CKMM100
CKMM130
CKMMS75
CKMMS100
CKMMS130
CKMS75SALE
CKMS100
CKMS130
CKMU75
CKMU100SALE
CKMU130SALE
CKMUC75
CKMUC100
CKMUC130
CTM75
CTM100
CTM130
CTMM75
CTMM100
CTMM130
CTMMS100
CTMMS130
CTMS100
CTMS130
CTMU100
CTMU130
CTMUC75
CTMUC100
CTMUC130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 477.75

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10135.01 to 80.00ไม่มี78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า636384847532

฿ 650.65

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00ไม่มี127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า7171969610032

฿ 1,105.65

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00ไม่มี176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า808010710713040

฿ 1,396.85

฿ 674.54

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน101140.01 to 220.00ไม่มี166.7[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า636384847532

฿ 1,974.70

฿ 1,055.28

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน144220.01 to 320.00ไม่มี254.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า7171969610032

฿ 3,517.15

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178320.01 to 485.00ไม่มี353[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า808010710713040

฿ 2,111.20

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน101220.01 to 320.00ไม่มี235.3[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส636384847532

฿ 3,248.70

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน144320.01 to 485.00ไม่มี352.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส7171969610032

฿ 5,237.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178485.01 to 750.00ไม่มี490.3[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส808010710713040

฿ 1,246.70

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน10135.01 to 80.00ไม่มี78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส636384847532

฿ 1,997.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00ไม่มี127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส7171969610032

฿ 2,825.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00ไม่มี176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส808010710713040

฿ 1,543.00

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน10180.01 to 140.00ไม่มี98[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส636384847532

฿ 2,353.00

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00ไม่มี147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส7171969610032

฿ 3,363.00

฿ 1,704.37

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178220.01 to 320.00ไม่มี245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส808010710713040

฿ 855.40

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10180.01 to 140.00ไม่มี98[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า636384847532

฿ 1,119.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00ไม่มี147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า7171969610032

฿ 1,642.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178220.01 to 320.00ไม่มี245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า808010710713040

฿ 368.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่10135.01 to 80.00ไม่มี78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า634095727532

฿ 491.40

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่14480.01 to 140.00ไม่มี127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า80451158010032

฿ 846.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่178140.01 to 220.00ไม่มี176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า100561389313040

฿ 1,269.45

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่101140.01 to 220.00ไม่มี166.7[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า634095727532

฿ 1,792.70

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่144220.01 to 320.00ไม่มี254.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า80451158010032

฿ 3,253.25

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่178320.01 to 485.00ไม่มี353[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า100561389313040

฿ 1,642.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่101220.01 to 320.00ไม่มี235.3[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส634095727532

฿ 2,488.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่144320.01 to 485.00ไม่มี352.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส80451158010032

฿ 4,258.80

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่178485.01 to 750.00ไม่มี490.3[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส100561389313040

฿ 787.15

฿ 448.36

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่10135.01 to 80.00ไม่มี78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส634095727532

฿ 1,251.25

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่14480.01 to 140.00ไม่มี127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส80451158010032

฿ 1,851.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่178140.01 to 220.00ไม่มี176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส100561389313040

฿ 1,087.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบอยู่กับที่10180.01 to 140.00ไม่มี98[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส634095727532

฿ 1,610.70

฿ 826.61

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่144140.01 to 220.00ไม่มี147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส80451158010032

฿ 2,384.20

฿ 1,267.92

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่178220.01 to 320.00ไม่มี245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส100561389313040

฿ 723.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่10180.01 to 140.00ไม่มี98[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า634095727532

฿ 941.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่144140.01 to 220.00ไม่มี147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า80451158010032

฿ 1,378.65

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบอยู่กับที่178220.01 to 320.00ไม่มี245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า100561389313040

฿ 627.90

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10135.01 to 80.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)78.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า636384847532

฿ 864.50

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า7171969610032

฿ 1,392.30

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)เหล็กกล้า808010710713040

฿ 1,578.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน101140.01 to 220.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)166.7[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า636384847532

฿ 2,224.95

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน144220.01 to 320.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)254.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า7171969610032

฿ 3,799.25

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178320.01 to 485.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)353[ไนล่อน] MC ไนล่อนเหล็กกล้า808010710713040

฿ 3,662.75

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน144320.01 to 485.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)352.9[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส7171969610032

฿ 5,819.45

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178485.01 to 750.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)490.3[ไนล่อน] MC ไนล่อนสเตนเลส808010710713040

฿ 2,406.95

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน14480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)127.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส7171969610032

฿ 3,407.95

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178140.01 to 220.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)176.5[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)สเตนเลส808010710713040

฿ 2,752.75

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส7171969610032

฿ 3,944.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน178220.01 to 320.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)สเตนเลส808010710713040

฿ 1,032.85

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน10180.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)98[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า636384847532

฿ 1,369.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน144140.01 to 220.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)147[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า7171969610032

฿ 1,924.65

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทหมุน178220.01 to 320.00สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้)245.1[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)เหล็กกล้า808010710713040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้