(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ พร้อมจานแบบรวมและแผ่นปรับระดับ/ล้อไนล่อน ลูกล้อเหล่านี้มาพร้อมกับตัวปรับ มักใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปมีหลายขนาดและวัสดุของลูกล้อให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน/ แบบอยู่กับที่ฐานต่ำ
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 68, 92 และ 106
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 120, 160, 230, 250, 300 และ 320
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางสังเคราะห์, MC ไนลอน, ยูรีเทน และ เหล็ก
โครงสร้าง - FCD
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
CAL75 |
CAZL75-M |
CAZL75-R |
CAZL75-U |
CAZL75-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,096.00 ฿ 2,726.87 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 320.01 to 485.00 | 352.8 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ||
฿ 4,495.40 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | โหลดปานกลาง | |
฿ 3,758.30 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 140.01 to 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | โหลดปานกลาง | |
฿ 4,390.75 ฿ 2,889.99 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 220.01 to 320.00 | 250 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | โหลดปานกลาง | ||
฿ 3,717.35 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 320.01 to 485.00 | 360 | [เหล็กกล้า] หล่อ | โหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 124.5 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) | 70 |
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 150 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 150 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) | 75 |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง