1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พร้อมแผ่นปรับ / ชนิดป้องกันการ ป้องกันการสั่นสะเทือน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,911.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ชนิด กันสั่นสะเทือน พร้อม ก้านปรับระดับ · วัสดุ อุปกรณ์ โลหะ คือ เหล็กกล้า

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CLAR50
CLAR75SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 1,911.00

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108035.01 to 80.0058.880-6050

฿ 3,048.50

฿ 1,325.49

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012080.01 to 140.0098.1727210075

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุ ล้อ ไนล่อน 6
ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 100
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้