1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเลื่อนพร้อมที่ปรับระดับ - โหลดปานกลาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบรวม ขาตั้งปรับระดับ ซึ่งสามารถยกขึ้นได้ขณะวิ่งและลดระดับขณะติดตั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMAS50-F
CMAS65-F
CMASS50-F
CMASS65-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 910.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1074เหล็กกล้า50

฿ 1,087.45

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1095เหล็กกล้า65

฿ 3,180.45

CASTER WITH ADJUSUTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1074สเตนเลส50

฿ 4,186.00

CASTER WITH ADJUSUTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1095สเตนเลส65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 to 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 250 วัสดุ ล้อ ไนล่อน เสริมแรง ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 80 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 75 ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 45 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้