1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ พร้อมขาตั้งปรับระดับ - โหลดน้ำหนักเบา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,551.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ แบบรวม ขาตั้งปรับระดับ ซึ่งสามารถยกขึ้นได้ขณะวิ่งและลดระดับขณะติดตั้ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMAF50-F
CMAF65-F
CMAF75-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 1,551.55

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106815090901101105028

฿ 2,070.25

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10922001251251441446536

฿ 2,275.00

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101062101251251441447536

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 to 220.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
วัสดุ ล้อ ฟีนอล ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้