1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสำหรับงานออกแบบ/ ชนิดแผ่น【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 764.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ที่มี การออกแบบ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถบรรทุกพื้นเรียบ (รวม 4 ชิ้น)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CHAM50-N
CHAM60-N
CHAN50-8-N
CHAN60-8-N
CHAN60-10-N
CHANS50-8-N
CHANS60-8-NSALE
CHANS60-10-N
CHAS50-N
CHAS60-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 764.40

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่62ไม่มี100-50

฿ 850.85

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่74ไม่มี120-60

฿ 764.40

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่58ไม่มี100M850

฿ 850.85

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่70ไม่มี120M860

฿ 850.85

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่70ไม่มี120M1060

฿ 964.60

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่58สต๊อปเปอร์ หมุน100M850

฿ 1,055.60

฿ 489.27

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่70สต๊อปเปอร์ หมุน120M860

฿ 1,055.60

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่70สต๊อปเปอร์ หมุน120M1060

฿ 964.60

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่62สต๊อปเปอร์ หมุน100-50

฿ 1,055.60

DESINE CASTER 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ประเภทหมุน / ล้อ คู่74สต๊อปเปอร์ หมุน120-60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป) ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 62 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้