(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เหล็กหล่อ ทนทานสำหรับการขนส่งกลางแจ้งและการใช้งานอื่นๆ · มีทั้ง รุ่นมาตรฐาน และแบบลากจูง
รุ่น | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | |
[ M ]วัสดุ | [M]วัสดุ (สี) | ที่หมุน | ล้อ | |
CPBR / CPBK | FCD450 (การเคลือบผิว) | ยางสังเคราะห์ (สีดำ) ยูรีเทน (สีแดง) เหล็ก: JIS-FCD450 (สีเขียว) | มีตลับลูกปืนเม็ดกลม | ไม่มี |
CPBR-B / CPBK-B | มีตลับลูกปืนเม็ดกลม | มีตลับลูกปืนเรเดียล | ||
CPBRN | ตลับลูกปืนกันรุนและตลับลูกปืนเรเดียล |
Part Number | - | วัสดุล้อ |
CPBR100 CPBK-B150 | - - | R Z |
ตัวเครื่อง รุ่น | Part Number | วัสดุล้อ | B (ความกว้างล้อ) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | โหลดน้ำหนักที่ยอมให้ (N) | น้ำหนัก (g) | ||||||
รุ่น | D | R / Z (ยาง)/ (หล่อขึ้นรูป) | U (ยูรีเทน) | ยาง | ยูรีเทน | การหล่อ | ยาง | ยูรีเทน | การหล่อ | |||||||||||||
เดือยหมุน รุ่น | CPBR (ไม่มีตลับลูกปืน) CPBR-B (มีตลับลูกปืน) | 75 | R (ยาง) U (ยูรีเทน) Z (การหล่อ) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | - | 65 | - | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
ยึดอยู่กับที่ รุ่น | CPBK (ไม่มีตลับลูกปืน) CPBK-B (มีตลับลูกปืน) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
การใช้งานแบบล้อลาก/ เดือยหมุน รุ่น | CPBRN (ด้วยตลับลูกปืนกันรุน) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 609.70 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 112.5 | 35.01 to 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 75 | - | 95 | 57 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 568.75 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 75 | - | 95 | 57 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 741.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 144 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 714.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 144 | 140.01 to 220.00 | 190 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,082.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 175 | 140.01 to 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,082.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,346.80 ฿ 958.79 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 198 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | ||
฿ 1,301.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 2,083.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 250 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 63 | 142 | 93 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 2,056.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 112 | 63 | 142 | 93 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 3,535.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 300 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 160 | 60 | 190 | 88 | 250 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 3,721.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 160 | 60 | 190 | 88 | 250 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 4,745.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 350 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 175 | 60 | 206 | 92 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | ไม่มีให้ | |
฿ 800.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 112.5 | 35.01 to 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 75 | - | 95 | 57 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,324.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 75 | - | 95 | 57 | 75 | 30 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 764.40 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 75 | - | 95 | 57 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 896.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 144 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,424.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 144 | 140.01 to 220.00 | 210 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 33 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 855.40 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 144 | 140.01 to 220.00 | 190 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,351.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 175 | 140.01 to 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 2,211.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 36 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,255.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,537.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 198 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 2,602.60 ฿ 1,574.57 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 38 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | ||
฿ 1,506.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 40 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 2,293.20 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 250 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 63 | 142 | 93 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 3,767.40 ฿ 1,958.67 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 112 | 63 | 142 | 93 | 200 | 42 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | ||
฿ 2,184.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 112 | 63 | 142 | 93 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 4,054.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 300 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 160 | 60 | 190 | 88 | 250 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 6,069.70 ฿ 3,327.41 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 160 | 60 | 190 | 88 | 250 | 46 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | ||
฿ 3,744.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 300 | 485.01 to 750.00 | 600 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 160 | 60 | 190 | 88 | 250 | 48 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 5,387.20 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 350 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 175 | 60 | 206 | 92 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 7,880.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 350 | 750.01 ถึง | 830 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 175 | 60 | 206 | 92 | 300 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 4,936.75 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | แบบอยู่กับที่ | 350 | 750.01 ถึง | 830 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 175 | 60 | 206 | 92 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 878.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 112.5 | 35.01 to 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 828.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,142.05 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 71 | 71 | 99 | 99 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,123.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 140.01 to 220.00 | 190 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 71 | 71 | 99 | 99 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 1,642.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 175 | 140.01 to 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 38 | [โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 1,642.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 38 | [โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 1,847.30 ฿ 1,251.73 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 198 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | ||
฿ 1,801.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | ไม่มีให้ | |
฿ 3,012.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 112 | 148 | 148 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 2,984.80 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 112 | 112 | 148 | 148 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | ไม่มีให้ | |
฿ 5,100.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | ไม่มีให้ | |
฿ 5,268.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | ไม่มีให้ | |
฿ 6,611.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 350 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | ไม่มีให้ | |
฿ 1,064.70 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 112.5 | 35.01 to 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,583.40 ฿ 1,010.37 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 30 | โหลดปานกลาง | มีให้ | ||
฿ 1,028.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 112.5 | 80.01 to 140.00 | 140 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 65 | 65 | 91 | 91 | 75 | 32 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,274.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 71 | 71 | 99 | 99 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,810.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 140.01 to 220.00 | 210 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 71 | 71 | 99 | 99 | 100 | 33 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,242.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 144 | 140.01 to 220.00 | 190 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 71 | 71 | 99 | 99 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,879.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 175 | 140.01 to 220.00 | 150 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 38 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 2,743.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 36 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 1,783.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 175 | 220.01 to 320.00 | 280 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 80 | 80 | 110 | 110 | 125 | 38 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 2,011.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 198 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 3,080.35 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 1,979.25 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 198 | 320.01 to 485.00 | 350 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 3,175.90 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 112 | 112 | 148 | 148 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 4,650.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 112 | 112 | 148 | 148 | 200 | 42 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 3,062.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 112 | 112 | 148 | 148 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 5,642.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 7,657.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 46 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 5,787.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 140 | 140 | 180 | 180 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 7,275.45 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 350 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 9,773.40 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 350 | 750.01 ถึง | 830 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 6,825.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 350 | 750.01 ถึง | 830 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 160 | 160 | 204 | 204 | 300 | 50 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 3,690.05 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 140 | 80.01 to 140.00 | 100 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | - | 112 | 112 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 3,826.55 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 140 | 140.01 to 220.00 | 210 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | - | 112 | 112 | 100 | 33 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 3,617.25 ฿ 1,917.50 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 140 | 140.01 to 220.00 | 190 | [เหล็กกล้า] FCD450 | - | - | 112 | 112 | 100 | 35 | โหลดปานกลาง | มีให้ | ||
฿ 4,449.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 195 | 140.01 to 220.00 | 180 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | - | 129 | 129 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีให้ | |
฿ 5,155.15 ฿ 3,140.52 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 195 | 320.01 to 485.00 | 350 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | - | 129 | 129 | 150 | 38 | โหลดปานกลาง | มีให้ | ||
฿ 4,613.70 ฿ 2,361.29 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทหมุน | 195 | 320.01 to 485.00 | 350 | [เหล็กกล้า] FCD450 | - | - | 129 | 129 | 150 | 40 | โหลดปานกลาง | มีให้ | ||
฿ 4,813.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 140.01 to 220.00 | 220 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | - | 146 | 146 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 6,151.60 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | - | 146 | 146 | 200 | 42 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 5,246.15 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 250 | 485.01 to 750.00 | 490 | [เหล็กกล้า] FCD450 | - | - | 146 | 146 | 200 | 44 | [โหลดหนัก] โหลดหนัก | มีให้ | |
฿ 8,817.90 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 220.01 to 320.00 | 300 | [ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป) | - | - | 176 | 176 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 9,573.20 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป) | - | - | 176 | 176 | 250 | 46 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ | |
฿ 8,517.60 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | ประเภทหมุน | 300 | 485.01 to 750.00 | 650 | [เหล็กกล้า] FCD450 | - | - | 176 | 176 | 250 | 48 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | มีให้ |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่มี | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง