(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อชนิดนำไฟฟ้า แบบขันยึดด้วยเกลียว
ลูกล้อชนิดนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิต นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : ขันยึดด้วยเกลียว
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 68, 89, 97 และ 126
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 30, 50 และ 60
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 50, 65, 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 20 และ 25
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ยางนำกระแสไฟฟ้า (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC หรือ SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ
รุ่น | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]การเคลือบผิว | [M]วัสดุ (สี) | ที่หมุน | ล้อ | |
CRMNU / CRMNSU | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ยางนำไฟฟ้า (สีดำ) | รวมกับ | ไม่มี |
CSMSNU / CSMSNSU | SUS304 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
Part Number |
CSMSNU65B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ขนาดเกลียว M | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.75 ฿ 83.52 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 50 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 377.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 65 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 377.65 ฿ 246.83 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | เหล็กกล้า | M16 | 65 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 423.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 75 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 423.15 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | เหล็กกล้า | M16 | 75 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 582.40 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 100 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 582.40 ฿ 344.66 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | เหล็กกล้า | M16 | 100 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 177.45 ฿ 80.78 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 50 | 20 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 327.60 ฿ 171.37 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 65 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 327.60 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | เหล็กกล้า | M16 | 65 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 368.55 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 75 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 368.55 ฿ 175.21 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | เหล็กกล้า | M16 | 75 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 518.70 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | เหล็กกล้า | [M12] M12 | 100 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | ||
฿ 518.70 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | เหล็กกล้า | M16 | 100 | 25 | ไตรวาเลนท์โครเมต | |
฿ 436.80 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 30 | สเตนเลส | [M12] M12 | 50 | 20 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | ||
฿ 755.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | สเตนเลส | [M12] M12 | 65 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 755.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | สเตนเลส | M16 | 65 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 828.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | สเตนเลส | [M12] M12 | 75 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 828.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 60 | สเตนเลส | M16 | 75 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 1,242.15 ฿ 590.39 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | สเตนเลส | [M12] M12 | 100 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | ||
฿ 1,210.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | สต๊อปเปอร์ หมุน | 50 | สเตนเลส | M16 | 100 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 359.45 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | ถึง 35.00 | ไม่มี | 30 | สเตนเลส | [M12] M12 | 50 | 20 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 682.50 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | สเตนเลส | [M12] M12 | 65 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 682.50 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 89 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | สเตนเลส | M16 | 65 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 732.55 ฿ 301.30 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | สเตนเลส | [M12] M12 | 75 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 732.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 97 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 60 | สเตนเลส | M16 | 75 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | |
฿ 1,041.95 ฿ 452.94 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | สเตนเลส | [M12] M12 | 100 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า | ||
฿ 1,041.95 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 126 | 35.01 to 80.00 | ไม่มี | 50 | สเตนเลส | M16 | 100 | 25 | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | คุณสมบัติ | ความนำไฟฟ้า | วัสดุ ล้อ | ยางนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง