(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับด้านข้างของ เฟรม และ เม็ดมีด ลูกล้อ และ สกรูปรับความสูง
รหัสสินค้า |
---|
CPHM10-[5,6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5] |
CPHM12-[5,6]-E[8-15/0.5]-F[8-28/0.5]-G[42-62/0.5]-P[8-29/0.5]-Q[7-13/0.5]-R[57-63/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว (หยาบ) N | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | การ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของ รูทะลุ ขนาดเกลียว [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SIDE PLATE FOR CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 8 ~ 15 | 8 ~ 28 | 42 ~ 62 | 8 ~ 29 | 7 ~ 13 | 57 ~ 63 | 5 ~ 6 | ||
- | SIDE PLATE FOR CASTER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 8 ~ 15 | 8 ~ 28 | 42 ~ 62 | 8 ~ 29 | 7 ~ 13 | 57 ~ 63 | 5 ~ 6 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุ | ADC12 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | สีอบ (สีเงิน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง