1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต็อปเปอร์พื้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สต็อปเปอร์พื้น
  • สต็อปเปอร์พื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,096.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์ป้องกัน (ที่กั้นประตู) สำหรับยึดแท่นรถบรรทุกอย่างแน่นหนา



รุ่น[ M ] วัสดุ[ S ]การเคลือบผิวสปริงในตัว
FLOKSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSWP-B
FLOKSSUS304-SUS304-WPB

สเปค

Part Number
FLOK125
FLOR70

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLOK65
FLOK75
FLOK75A
FLOK100
FLOK125
FLOK150
FLOKS65SALE
FLOKS75
FLOKS75ASALE
FLOKS100
FLOKS125
FLOKS150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,096.55

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต85

฿ 1,105.65

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต92

฿ 1,128.40

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต106

฿ 1,142.05

STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต130

฿ 1,178.45

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต165

฿ 1,223.95

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SPHCไตรวาเลนท์โครเมต190

฿ 4,117.75

฿ 2,822.72

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้85

฿ 4,140.50

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้93

฿ 4,163.25

฿ 2,552.90

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้102

฿ 4,186.00

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้130

฿ 4,254.25

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10SUS304ไม่มีให้165

฿ 4,317.95

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS304ไม่มีให้190

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ชนิด สต็อปเปอร์พื้น