(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · เพลาล้อ สำหรับเปลี่ยน ลูกล้อ [วัสดุ]SWCH.
ส่วนประกอบ | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
เพลา | SWCH | ไตรวาเลนต์โครเมต |
นัท (1 ชิ้น) | JIS Class 3 | |
แหวนรองสปริง (1 ชิ้น) | JIS B1251 |
รหัสสินค้า |
KCRB130 |
รหัสสินค้า |
---|
KCRB75 |
KCRB100 |
KCRB130 |
KCRB150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.80 ฿ 64.01 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38.3 | 10 | ||
฿ 186.55 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 46 | 12 | |
฿ 309.40 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55.9 | 20 | |
฿ 318.50 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพลาล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง