1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเปลี่ยนล้อสำหรับล้อเลื่อน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การเปลี่ยนล้อสำหรับล้อเลื่อน
  • การเปลี่ยนล้อสำหรับล้อเลื่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ล้อ สำรอง ลูกล้อ [แบบ ล้อ] วงแหวนนอก + ล้อ, "ตลับลูกปืน/รองลื่น" พร้อมใช้งาน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RMNA75
RMNA100
RMNA130
RMNA150
RMNA200
RNTB75
RNTB100
RNTB130
RNTB150
RNTB200
RVA75
RVA100SALE
RVA130SALE
RVA150SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
ความกว้างของ ล้อ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 182.00

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยาง] ยางสังเคราะห์75321036

฿ 204.75

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยาง] ยางสังเคราะห์100321242

฿ 327.60

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยาง] ยางสังเคราะห์130382052

฿ 373.10

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยาง] ยางสังเคราะห์150422055

฿ 900.90

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยาง] ยางสังเคราะห์200452055

฿ 591.50

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยูรีเทน] ยางยูรีเทน75321035

฿ 627.90

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยูรีเทน] ยางยูรีเทน100321242

฿ 1,001.00

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยูรีเทน] ยางยูรีเทน130382053

฿ 1,155.70

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยูรีเทน] ยางยูรีเทน150422056

฿ 1,556.10

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ยูรีเทน] ยางยูรีเทน200422056

฿ 700.70

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน75321035.6

฿ 982.80

฿ 509.78

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน100341241

฿ 1,888.25

฿ 987.55

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน130422052

฿ 2,074.80

฿ 1,085.54

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน150442055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ ตลับลูกปืน/รองลื่น มี ชนิด การเปลี่ยนล้อสำหรับล้อเลื่อน