1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อเลื่อนเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา/ปานกลาง - หมุนได้,แบบหมุนได้พร้อมสต๊อปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล้อเลื่อนเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา/ปานกลาง - หมุนได้,แบบหมุนได้พร้อมสต๊อปเปอร์
  • ล้อเลื่อนเกลียวใน - โหลดน้ำหนักเบา/ปานกลาง - หมุนได้,แบบหมุนได้พร้อมสต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เกลียว สำหรับงานเบา-ปานกลาง · วัสดุ ล้อ ประกอบด้วย ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) ไนล่อน และ ยูรีเทน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CMGN75-N
CMGN75-RSALE
CMGN100-N
CMGN100-R
CMGN100-U
CMGNS75-N
CMGNS75-R
CMGNS100-N
CMGNS100-RSALE
CMGNS100-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ

฿ 195.65

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109735.01 to 80.00ไม่มี80[ไนล่อน] ไนล่อน 6M167525ไม่มีให้

฿ 195.65

฿ 177.51

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109735.01 to 80.00ไม่มี60[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)M167525ไม่มีให้

฿ 627.90

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013480.01 to 140.00ไม่มี120[ไนล่อน] ไนล่อน 6M2010029มีให้

฿ 509.60

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013480.01 to 140.00ไม่มี120[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)M2010032มีให้

฿ 687.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013480.01 to 140.00ไม่มี120[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)M2010029มีให้

฿ 236.60

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109735.01 to 80.00สต๊อปเปอร์ หมุน80[ไนล่อน] ไนล่อน 6M167525ไม่มีให้

฿ 236.60

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109735.01 to 80.00สต๊อปเปอร์ หมุน60[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)M167525ไม่มีให้

฿ 728.00

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 1013480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน120[ไนล่อน] ไนล่อน 6M2010029มีให้

฿ 605.15

฿ 292.83

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน120[ยางสังเคราะห์] ยางสังเคราะห์ (ทั่วไป)M2010032มีให้

฿ 778.05

CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013480.01 to 140.00สต๊อปเปอร์ หมุน120[ยูรีเทน] ยูรีเทน (ทั่วไป)M2010029มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้