(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการเชื่อมจุดเฟรมเพื่อความสะดวกในการติดตั้งหรือรอยต่อ กำหนดขนาดได้โดยเพิ่มขึ้น 1 มม.
ชนิด | ตะแกรงเหล็กฉีก / เฟรม | ||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | สี | |
EXPMF | SUS304 | — | เงิน |
EXPMFB | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | สีดำ |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | d |
EXPMF4H31 | — | A600 | — | B400 | — | 5.5 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | d | T | |||
ชนิด | ขนาดเกลียว | ลำดับที่ | A | B | ||
EXPMF EXPMFB | NH 4H 6H 6HV 8H | 31 | 100 to 700 | 100 to 700 | 4.5 5.5 6.5 9 | 3.5 |
42 | 5.3 |
รหัสสินค้า |
---|
EXPMF4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFBNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFBNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนรูของ เฟรม | หมายเลข (ความหนาโลหะ T) (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 4H (4 รู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 4H (4 รู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 6H (หกรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 6H (หกรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 6HV (หกรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 6HV (หกรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 8H (แปดรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 8H (แปดรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 4H (4 รู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 4H (4 รู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 6H (หกรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 6H (หกรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 6HV (หกรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 6HV (หกรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | 8H (แปดรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | NH (ไม่มีรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | SS400 | กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition | NH (ไม่มีรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | NH (ไม่มีรู) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | EXPANDED METAL PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | NH (ไม่มีรู) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - |
กำลังโหลด …
เฟรม | มาพร้อมกรอบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง