(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้สำหรับฝาครอบ ระบบระบายอากาศ ตัวกรอง สเตรนเนอร์ ฯลฯ คุณสามารถเลือกขนาดใดก็ได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
NETSF4H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF4H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6HV0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF6HV0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF8H0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSF8H0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSFNH0.05-200-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20] |
NETSFNH0.37-20-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[15,20] |
NETSJ0.5-3.0-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-B |
NETSJ1-6.4-A[100-1200/1]-B[100-1000/1]-G |
NETSJF4H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF4H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.9,9] |
NETSJF6H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6HV0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF6HV1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF8H0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJF8H1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20]-[4.5,5.5,6.5,9] |
NETSJFNH0.5-3.0-A[100-700/1]-B[100-700/1]-B-[15,20] |
NETSJFNH1-6.4-A[100-700/1]-B[100-700/1]-G-[15,20] |
NETSUS0.05-200-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
NETSUS0.37-20-A[100-1000/1]-B[100-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | เฟรม | จำนวนรูของ เฟรม | ตาข่าย กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาสุทธิ D (มิลลิเมตร) | จำนวนตาข่ายต่อ 1 นิ้ว ME | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (ชนิดกรอบ) (มิลลิเมตร) | สี | d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS316 | มาพร้อมกรอบ | 4H (4 รู) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | มาพร้อมกรอบ | 4H (4 รู) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS316 | มาพร้อมกรอบ | 6H (หกรู) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | มาพร้อมกรอบ | 6H (หกรู) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS316 | มาพร้อมกรอบ | 6HV (หกรู) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | มาพร้อมกรอบ | 6HV (หกรู) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS316 | มาพร้อมกรอบ | 8H (แปดรู) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | มาพร้อมกรอบ | 8H (แปดรู) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS316 | มาพร้อมกรอบ | NH (ไม่มีรู) | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | มาพร้อมกรอบ | NH (ไม่มีรู) | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | - | - | ||
- | ALUMINUMFRAMEUNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | ไม่มีกรอบ | - | 3.0 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | B (สีดำ) | - | ||
- | PLASTICNET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | ไม่มีกรอบ | - | 6.4 | - | - | 100 ~ 1200 | 100 ~ 1000 | - | G (สีเขียว) | - | ||
- | ALUMINUM FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 4H (4 รู) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | B (สีดำ) | 4.5 ~ 9 | ||
- | PLASTIC NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 4H (4 รู) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | G (สีเขียว) | 4.5 ~ 9 | ||
- | ALUMINUM FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 6H (หกรู) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | B (สีดำ) | 4.5 ~ 9 | ||
- | PLASTIC NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 6H (หกรู) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | G (สีเขียว) | 4.5 ~ 9 | ||
- | ALUMINUM FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 6HV (หกรู) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | B (สีดำ) | 4.5 ~ 9 | ||
- | PLASTIC NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 6HV (หกรู) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | G (สีเขียว) | 4.5 ~ 9 | ||
- | ALUMINUM FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 8H (แปดรู) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | B (สีดำ) | 4.5 ~ 9 | ||
- | PLASTIC NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | 8H (แปดรู) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | G (สีเขียว) | 4.5 ~ 9 | ||
- | ALUMINUM FRAME UNITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | NH (ไม่มีรู) | 3.0 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | B (สีดำ) | - | ||
- | PLASTIC NET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง | มาพร้อมกรอบ | NH (ไม่มีรู) | 6.4 | - | - | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 15 ~ 20 | G (สีเขียว) | - | ||
- | COVERPANEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS316 | ไม่มีกรอบ | - | - | 0.05 | 200 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - | ||
- | COVER PANEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUS304 | ไม่มีกรอบ | - | - | 0.37 | 20 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง