(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนสำหรับเฟรมโรงงาน โดยมีท่อติดตั้ง ชุดขาปรับระดับ และอินเสิร์ทนัทขนาด M8
รหัสสินค้า |
---|
FFS201 |
FFS201-SET |
FFS202-12 |
FFS203-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวที่กำหนด (M) (mm) | วัสดุด้านล่าง | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว เกลียว M (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.40 | ACCESSORY FOR FACTORY FRAMES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | โลหะ | ขาตั้งท่อ | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | - | ||
฿ 354.90 | ACCESSORY FOR FACTORY FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3-6 | โลหะ | ขาตั้งท่อ | SPCC | ไตรวาเลนท์โครเมต | - | ชุด (สกรูตัวหนอน 2 ตัว) | |
฿ 241.15 | ACCESSORY FOR FACTORY FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | โลหะ | ชุดโบลท์ขาปรับระดับ | เทียบเท่า SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12 | - | |
฿ 81.90 | ACCESSORY FOR FACTORY FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | เรซิน | อินเสิร์ทนัท | โพลีเอทิลีน | - | 8 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง