(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อลูมิเนียมเฟรม สำหรับประตูบานเลื่อน
รหัสสินค้า |
---|
HFHRF5-2020-[50-4000/0.5] |
HFHRF6-3030-[50-4000/0.5] |
HFHRT6-3030-[50-4000/0.5] |
HRLFL-[50-2000/0.5] |
HRLFL-[2001-3000/0.5] |
HRLPL6 |
HRLPL8 |
HRLSP |
HRLSP-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | มิติ L (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALMINUM FRAME FOR FORLDING DOO | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียมเฟรมสำหรับประตูบานเลื่อน | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | 5 | 20 x 20 (ราง 2 แถว) | 50 ~ 4000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | ||
- | ALMINUM FRAME FOR FORLDING DOO | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียมเฟรมสำหรับประตูบานเลื่อน | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | 6 | 30 x 30 (ราง 2 แถว) | 50 ~ 4000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | ||
- | ALMINUM FRAME FOR FORLDING DOO | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อลูมิเนียม | อลูมิเนียมเฟรมสำหรับประตูบานเลื่อน | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | 6 | 30 x 30 (ราง 3 แถว) | 50 ~ 4000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | ||
- | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อลูมิเนียม | รางเลื่อน | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | 6,8,8-45 | - | 50 ~ 2000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | ||
- | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | อลูมิเนียม | รางเลื่อน | A6N01SS-T5 | อโนไดซ์ | 6,8,8-45 | - | 2001 ~ 3000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | ||
฿ 79.17 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็ก | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | SPCC | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 6 | - | - | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | |
฿ 81.45 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็ก | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | SPCC | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 8,8-45 | - | - | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | |
฿ 97.86 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิน | สเปเซอร์เลื่อน | โพลีเอทิลีน (สีดำ) | ไม่มีให้ | 6,8,8-45 | - | 2000 | ชุดนี้ไม่มีจำหน่าย | |
฿ 2,710.95 | PARTS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | เรซิน | สเปเซอร์เลื่อน | โพลีเอทิลีน (สีดำ) | ไม่มีให้ | 6,8,8-45 | - | 2000 | ชุดนี้มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับประตูบานเลื่อน | พิมพ์ | กรอบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง