(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับ ผลิตให้มีลักษณะเหมือนอะลูมิเนียมโปรไฟล์
รหัสสินค้า |
---|
HFC5-35L |
HFC5-35L-B |
HFC5-35L-S |
HFC5-35R |
HFC5-35R-B |
HFC5-35R-S |
HFHDL5-35-[50-2000/1] |
HFHDLB5-35-[50-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ดึงที่ แบบมือจับ | ทิศทางการติดตั้ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.68 | ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ซ้าย | - | 35.5 | - | - | |
฿ 59.68 ฿ 10.90 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ซ้าย | B (สีดำ) | 35.5 | - | - | |
฿ 79.63 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ซ้าย | S (สีเทาอ่อน) | 35.5 | - | - | |
฿ 59.68 | ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ขวา | - | 35.5 | - | - | |
฿ 59.68 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ขวา | B (สีดำ) | 35.5 | - | - | |
฿ 79.63 | FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฝาครอบ มือจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | ขวา | S (สีเทาอ่อน) | 35.5 | - | - | |
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ด้ามจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | - | - | 35 | เคลียร์อโนไดซ์ | 50 ~ 2000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ด้ามจับ สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | - | - | 35 | อโนไดซ์สีดำ | 50 ~ 2000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สำหรับการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม | เฟรม ยึด | 5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง