(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ยึดเข้ามุมออกแบบมาให้พอดีกับร่องของ เฟรม อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
HSMC50-N |
HSMC50-R |
HSMC65-N |
HSMC65-R |
HSMC65-U |
HSMC75-N |
HSMC75-R |
HSMC75-U |
HSMCS50-N |
HSMCS50-R |
HSMCS65-N |
HSMCS65-R |
HSMCS65-U |
HSMCS75-N |
HSMCS75-R |
HSMCS75-U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 436.80 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 432.25 ฿ 178.74 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 50 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | ||
฿ 455.00 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 468.65 | ALUMINIUM FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 514.15 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 65 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | ||
฿ 468.65 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 491.40 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 527.80 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีสต็อปเปอร์ | 75 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | |
฿ 464.10 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 473.20 ฿ 162.64 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 50 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | ||
฿ 486.85 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 509.60 ฿ 153.95 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | ||
฿ 555.10 ฿ 164.53 | CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 65 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) | ||
฿ 495.95 | CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | ไนล่อน (มาตรฐาน) | |
฿ 527.80 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | ยางสังเคราะห์ (มาตรฐาน) | |
฿ 559.65 | CASTERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | มีสต๊อปเปอร์ | 75 | ยูรีเทน (มาตรฐาน) |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตยึดสกรู | ประเภท ลูกล้อ | ชนิดมีแผ่นเพลทยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง