(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรมที่ใช้เป็นตัวยึด ผลิตจากอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5, 6 และ 8
รหัสสินค้า |
---|
HFLBT5-[50-3000/1] |
HFLBT6-[50-3000/1] |
HFLBT8-[50-3000/1] |
NFLBT5-[50-3999.5/1] |
NFLBT6-[50-3000/1] |
NFLBT8-[50-3000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุด | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | วัสดุ | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 5 Series | 5 | เทียบเท่า A6N01SS-T5 | 50 ~ 3000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 6 Series | 6 | เทียบเท่า A6N01SS-T5 | 50 ~ 3000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 Series | 8 | เทียบเท่า A6N01SS-T5 | 50 ~ 3000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 5 Series | 5 | A6063SS-T5 | 50 ~ 3999.5 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 6 Series | 6 | A6063SS-T5 | 50 ~ 3000 | ||
- | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | MISUMI 8 Series | 8 | A6063SS-T5 | 50 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สำหรับตัวยึดหนา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง