1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมอะลูมิเนียมสำหรับฉากยึด - สำหรับฉากยึดบาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เฟรมอะลูมิเนียมสำหรับฉากยึด - สำหรับฉากยึดบาง
  • เฟรมอะลูมิเนียมสำหรับฉากยึด - สำหรับฉากยึดบาง
  • เฟรมอะลูมิเนียมสำหรับฉากยึด - สำหรับฉากยึดบาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรมที่ใช้เป็นตัวยึด [วัสดุ] A6N01SS-T5



[M] วัสดุ: A6N01SS-T5 [S] กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
HFLBT5800

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFLBS5-[50-3000/1]
HFLBS6-[50-3000/1]
HFLBS8-[50-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชุด หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 5 Series550 ~ 3000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 6 Series650 ~ 3000

-

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 4 วัน 10MISUMI 8 Series850 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สำหรับตัวยึดบาง