1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - นัทสำหรับข้อต่อชนิดดับเบิ้ลสำหรับใส่ก่อนประกอบ (ซีรีส์ 6)【1-2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - นัทสำหรับข้อต่อชนิดดับเบิ้ลสำหรับใส่ก่อนประกอบ (ซีรีส์ 6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 43.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยึดอยู่กับที่ โดยยึดด้วย โบลท์ สองตัว ข้อต่อ ที่มี ความยืดหยุ่น ในการติดตั้งที่ดีเยี่ยม เช่น การขยาย เฟรม หรือติดเข้ากับ แผ่นเพลท

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HDJFSN6
HDJHSN6
HDJSN6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด

฿ 43.16

ASSEMBLY SERVICE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ข้อต่อชนิดเดี่ยว

฿ 83.00

ASSEMBLY SERVICE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชุดข้อต่อ - ชนิดนัทออฟเช็ท

฿ 83.00

Blind Joint Parts Nut 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชุดข้อต่อ - ชนิดมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับ 6 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) วัสดุ เทียบเท่า SUS316, เผาซินเทอร์ หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6
ข้อต่อ ประเภทชุด ชุดข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้