1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง
  • ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทป้องกันการหมุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน หนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่เป็นมาตรฐานที่สุด สามารถใช้กับอะลูมิเนียมเฟรมได้หลากหลาย

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชื่อชิ้นส่วน [M] วัสดุ
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ SCS13
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ เทียบเท่า SUS316, เผาซินเทอร์
ไกด์ข้อต่อ SUS304
สกรูตัวหนอน SCM435, ฟิล์มรมดำ Black Oxide

รายละเอียดจำเพาะ

 รหัสสินค้า (หมายเลขแบบ)
 HMJ8
รหัสสินค้าเฟรมที่ใช้ได้
ซีรีส์
อุปกรณ์เสริม
ชนิดลำดับที่①②โพสต์ศูนย์กลาง ปริมาณ③ไกด์ข้อต่อ ปริมาณ④สกรูตัวหนอน ปริมาณ
HMJ
ชนิดใส่ก่อนประกอบ
HZJ
ชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ
5ซีรี่ส์ 5โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 51ไกด์ข้อต่อ 51สกรูตัวหนอน M4x81
6ซีรีส์ 6โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 61ไกด์ข้อต่อ 61สกรูตัวหนอน M5x121
8ซีรีส์ 8โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 81ไกด์ข้อต่อ 81สกรูตัวหนอน M6x161
8-45ซีรีส์ 8-45โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 8-451ไกด์ข้อต่อ 8-451สกรูตัวหนอน M6x201
HAMJ
HAZJ
ชนิดใส่หลังประกอบ
5ซีรี่ส์ 5โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 51ไกด์ข้อต่อ 51สกรูตัวหนอน M4x81
6ซีรี่ส์ 5โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 61ไกด์ข้อต่อ 61สกรูตัวหนอน M5x121
8ซีรีส์ 8โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 81ไกด์ข้อต่อ 81สกรูตัวหนอน M6x161
8-45ซีรีส์ 8-45โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 8-451ไกด์ข้อต่อ 8-451สกรูตัวหนอน M6x201

■ โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ
ชื่อชิ้นส่วนDLEAB
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 5420.53.51010
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 66.629.55.51415
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 89.84161717
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่ก่อนประกอบ 8-459.84261717

■ โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ
ชื่อชิ้นส่วนDLEAB
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 5420.53.5610
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 66.630.46.4815
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 89.841.46.41017
โพสต์ศูนย์กลางชนิดใส่หลังประกอบ 8-459.842.46.41017

■ ไกด์ข้อต่อ
ชื่อชิ้นส่วนDLL1EM
ไกด์ข้อต่อ 56.91244.14
ไกด์ข้อต่อ 610.91966.86
ไกด์ข้อต่อ 812.8277.59.96
ไกด์ข้อต่อ 8-4512.8317.59.96

■ ไกด์ข้อต่อ (พร้อมสต็อปเปอร์หยุดหมุน)
ชื่อชิ้นส่วน D G W LL1 L2 d1 M
ไกด์ข้อต่อ 56.95.55.813.0544.14
ไกด์ข้อต่อ 610.987.819.5866.86
ไกด์ข้อต่อ 812.899.828.0119.59.9

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HAMJ5
HAZJ5
HMJ5
HMJR5
HZJ5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทเมานต์

฿ 87.48

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชนิดมาตรฐานชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ

฿ 101.59

BLIND JOINT PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดตัวหยุดหมุนชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ

฿ 87.48

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ชนิดมาตรฐานชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ

฿ 102.92

CENTER JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมาตรฐานชนิดหมุน 90 องศา สำหรับใส่ก่อนประกอบ

฿ 101.59

BLIND JOINT PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดตัวหยุดหมุนชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับ 5 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 มม.) วัสดุ SUS304 หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5
ข้อต่อ ประเภทชุด ชุดข้อต่อกลาง

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้