1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด แบบผสม ซีรีส์ 6,5 (ความกว้าง สล็อต 8,6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME

ฉากยึด แบบผสม ซีรีส์ 6,5 (ความกว้าง สล็อต 8,6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ เหล็กยึด ยึดแบบมู่ลี่ที่เชื่อมต่อเฟรม แบบเหลี่ยม 30 อัน และ เฟรม แบบเหลี่ยม 20 อัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLBS6-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 192.56

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6 ประเภทตัว เหล็กยึด ตัวยึดอลูมิเนียมเฟรม
เชื่อมต่อหมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HBLBS6-5 ในชุด ฉากยึด แบบผสม ซีรีส์ 6,5 (ความกว้าง สล็อต 8,6 มม.) / ฉากยึดแบบซ่อน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้