(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เหล็กยึด ประเภท อลูมิเนียมเฟรม มีโครงสร้างที่สวยงามยอดเยี่ยมและไม่เก็บฝุ่นได้ง่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.65 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 127.40 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 153.72 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 191.56 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 179.73 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 191.56 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 200.20 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 182.00 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 219.31 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 137.12 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 168.81 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 156.98 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 168.81 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 177.45 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 159.25 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 196.56 | BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | การเคลือบผิวใส | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 51.46 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 61.42 ฿ 51.30 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 121.18 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 107.24 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 98.60 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 107.24 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 111.88 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 98.60 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 125.83 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 111.22 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 97.28 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 88.64 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 97.28 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 101.92 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 88.64 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 115.87 | BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6N01SS-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 63.70 ฿ 27.86 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||
฿ 77.35 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 159.25 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 140.14 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 128.31 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 140.14 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 146.51 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 128.31 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 165.62 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 145.60 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 126.49 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 114.66 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 126.49 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 132.86 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 114.66 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 151.97 | ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับรุ่น 8-45 (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 45 และ 90 |
ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดอย่างหนา | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง