(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ที่มีรูยึด 2 รูที่ด้านหนึ่ง คุณสามารถต่อ เฟรม ได้แน่นขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
HBLDSWT8 |
HBLDSWT8-SEP |
HBLDSWT8-SET |
HBLDSWT8-SEU |
HBLDSWT8-SSP |
HBLDSWT8-SST |
HBLDSWT8-SSU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 277.97 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีให้ | |
฿ 357.54 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 342.87 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 357.54 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 368.27 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 345.70 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 391.98 | TRIANGLE BRACKETS FOR ALUMINIU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | สามเหลี่ยม | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | แท็บทั้งสองด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 40 และ 80 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดแบบสามเหลี่ยมมีเดือยนำ |
การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | ไม่มีให้ | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง