1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฉากยึด พร้อมฝาปิด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)

ฉากยึด พร้อมฝาปิด - สำหรับ 1 สล็อต - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8 (สล็อตกว้าง 10 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นแบบ เหล็กยึด ยึดถอยหลังที่มีส่วนที่ยื่นออกมาพร้อมฝาปิด ฝุ่นไม่สะสมภายใน เหล็กยึด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLFSNT8
HBLFSNT8-C
HBLFSNT8-C-SEP
HBLFSNT8-C-SET
HBLFSNT8-C-SEU
HBLFSNT8-C-SSP
HBLFSNT8-C-SST
HBLFSNT8-C-SSU
HBLFSNT8-SEP
HBLFSNT8-SET
HBLFSNT8-SEU
HBLFSNT8-SSP
HBLFSNT8-SST
HBLFSNT8-SSU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ อุปกรณ์เสริม

฿ 73.04

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 86.32

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)ไม่มีให้

฿ 133.13

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 124.50

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 133.13

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 139.44

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 126.16

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 153.38

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ)SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 119.85

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ไม่มีให้SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

฿ 111.22

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ไม่มีให้คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท)

฿ 119.85

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน ไม่มีให้SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน)

฿ 126.16

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง)

฿ 112.88

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีให้SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท)

฿ 140.10

ALMUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มีให้SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด พร้อมผ้าคลุม Series ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 40 / 45 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 160 / 180 / 200
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ 1 ร่อง ตำแหน่ง แท็บ แท็บทั้งสองด้าน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก วัสดุ ADC12 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 40 และ 80 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึด พร้อมฝาปิด
สกรู ใช้บังคับ สกรู M8 จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้